(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

One Cut Helical AL-OCHE

One Cut Helical AL-OCHE
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AL-OCHES2040
AL-OCHES2080
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

416460
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

831890

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Aluminio Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado
Revestimiento DLC Aplicación de mecanizado Lado / Ranura / Avellanado Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Otras aplicaciones de procesamiento DLC, mecanizado helicoidal, contrataladrado, taladrado, fresado de hombros, ranurado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico