(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

One Cut Super Radius End Mill DV-OCSR

One Cut Super Radius End Mill DV-OCSR
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DV-OCSR3020-R05
DV-OCSR3030-R08
DV-OCSR3040-R10
DV-OCSR3050-R12
DV-OCSR3060-R15
DV-OCSR3080-R20
DV-OCSR3100-R10
DV-OCSR3100-R20
DV-OCSR3120-R20
DV-OCSR3160-R30
DV-OCSR3160-R30-L
DV-OCSR3200-R30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Dimensiones / ℓ2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20.5470666
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30.8670699
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4187061212
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

51.2107061515
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

61.512906--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

82161008--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012011010--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1022011010--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1222412012--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1633216016--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1633218516--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2034016020--

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Alta dureza Steel-HRC65 / Hierro fundido Numero de flautas(hoja) 3 Tipo radio
Aplicación de mecanizado Lado / Superficie curva Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Precisión R(µm) 0.015~-0.015
Recubrimientos detallados Value Coat Especificaciones Tipo regular con esquina redondeada Detalles de la aplicación de mecanizado Mecanizado de bolsillo, procesamiento helicoidal, rectificado de hombro (radio de esquina), procesamiento de superficie curva
Ángulo de torsión detallado 50°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico