(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo largo de un corte OC-L

Fresa de extremo largo de un corte OC-L
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OCL10-30
OCL10-40
OCL10-50
OCL10-60
OCL10.5-30
OCL10.5-40
OCL10.5-50
OCL10.5-60
OCL11-30
OCL11-40
OCL11-50
OCL11-60
OCL11.5-30
OCL11.5-40
OCL11.5-50
OCL11.5-60
OCL12-30
OCL12-40
OCL12-50
OCL12-60
OCL12.5-30
OCL12.5-40
OCL12.5-50
OCL12.5-60
OCL13-30
OCL13-40
OCL13-50
OCL13-60
OCL13.5-40
OCL13.5-50
OCL13.5-60
OCL14-40
OCL14-50
OCL14-60
OCL14-80
OCL14.5-50
OCL14.5-60
OCL14.5-80
OCL15-40
OCL15-50
OCL15-60
OCL15-80
OCL15.5-60
OCL15.5-80
OCL16-50
OCL16-60
OCL16-80
OCL16.5-60
OCL16.5-80
OCL17-60
OCL17-80
OCL17.5-60
OCL17.5-80
OCL18-50
OCL18-60
OCL18-80
OCL18-100
OCL18.5-60
OCL18.5-80
OCL19-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103012100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104012110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105012120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106012130
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10.53012100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10.54012110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10.55012120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10.56012130
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

113012100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

114012110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

115012120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

116012130
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

11.53012100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

11.54012110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

11.55012120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

11.56012130
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

123012100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

124012110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

125012120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

126012130
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12.53016100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12.54016110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12.55016120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12.56016130
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

133016100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

134016110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

135016120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

136016130
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13.54016110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13.55016120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13.56016130
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

144016110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

145016120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

146016130
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

148016150
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14.55016120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14.56016130
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14.58016150
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

154016110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

155016120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

156016130
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

158016150
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15.56016140
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15.58016160
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

165016130
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

166016140
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

168016160
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16.56016140
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16.58016160
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

176020140
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

178020160
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

17.56020140
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

17.58020160
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

185020130
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

186020140
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

188020160
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

181020180
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

18.56020140
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

18.58020160
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

195020130
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)

Cargando…

Información básica

material de trabajo Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Forma de punta de cuchilla Plano C Ángulo de torsión (θ) Torsión débil (15 a 25˚)
Especificaciones Para hierro fundido, metales no ferrosos, borde central unido, ángulo de torsión 15 ° -25 ° Tipo de material Carburo cementado tipo K

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico