(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de radio de espejo, forma RNM-S, forma RNM-T

Fresa de radio de espejo, forma RNM-S, forma RNM-T
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para mecanizado de alta precisión

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
RNML-160100S-S16
RNML-200125S-S20
RNML-250150S-S25
RNMM-160070S-S16
RNMM-160090S-S16
RNMM-200075S-S20
RNMM-200105S-S20
RNMM-250090S-S25
RNMM-250140S-S25
RNMM-300106S-S32
RNMM-300140S-S32
RNMM-320106S-S32
RNMM-320140S-S32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla D
(φ)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Consejos soportados Dimensión øD1
(mm)
Dimensiones ℓ2 Tornillo de sujeción de pieza aplicable Llave de pieza aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1620016RNM-160…/RNM-170…15100FSW-4013A-15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2025020RNM-200…/RNM-210…19125FSW-5016A-20W
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2530025RNM-250…/RNM-260…24150FSW-6020A-30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1614016RNM-160…/RNM-170…1570FSW-4013A-15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1616016RNM-160…/RNM-170…1590FSW-4013A-15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2014120RNM-200…/RNM-210…1975FSW-5016A-20W
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2018020RNM-200…/RNM-210…19105FSW-5016A-20W
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2516625RNM-250…/RNM-260…2490FSW-6020A-30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2522025RNM-250…/RNM-260…24140FSW-6020A-30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3018632RNM-300…29106FSW-8025A-40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3022032RNM-300…29140FSW-8025A-40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3218632RNM-320…31106FSW-8025A-40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3222032RNM-320…31140FSW-8025A-40

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Vertical material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido Método de montaje Con asa
Tipo Cuello recto Detalles de la aplicación de mecanizado Mecanizado de bolsillo / procesamiento de superficie curva / procesamiento helicoidal Tipo de detalles Figura 2
θk° -

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico