(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Diámetro del espejo BNM Shape

Diámetro del espejo BNM Shape
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para mecanizado de alta precisión

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BNMM-200075T-S20
BNMS-080035T-S12
BNMS-120026S-S12
BNMS-160032S-S16
BNMS-200038S-S20
BNMS-250045S-S25
BNMS-300053S-S32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla D
(φ)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Tipo Dimensión R
(mm)
Consejos soportados Dimensiones θn ° Dimensión øD1
(mm)
Dimensiones ℓ2 θk° Tornillo de sujeción de pieza aplicable Llave de pieza aplicable
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

201412034Tipo de cuello cónico10BNM-200…/RNM-200…1775-FSW-5016A-20W
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8921218.5Tipo de cuello cónico4BNM-080…/RNM-080…7°45'7.2353°41'FSW-2506HA-07
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

128312-Cuello recto6BNM-120…/RNM-120…-1026-FSW-3509A-10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

169216-Cuello recto8BNM-160…/RNM-160…-1432-FSW-4013A-15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2010420-Cuello recto10BNM-200…/RNM-200…-1738-FSW-5016A-20W
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2512125-Cuello recto12.5BNM-250…/RNM-250…-2145-FSW-6020A-30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3013332-Cuello recto15BNM-300…/RNM-300…-2653-FSW-8025A-40

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Ranura material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido Método de montaje Con asa
Detalles de la aplicación de mecanizado Mecanizado de superficie curva / mecanizado de bolsillo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico