(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punta compatible con el tipo Hepta Mill HEP

Punta compatible con el tipo Hepta Mill HEP
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Adecuado para mecanizado de alta eficiencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
XDMT080620ZER-JC8015
XDMT080620ZER-JC8050
XDMW080620ZTR-JC5040
XDMW080620ZTR-JC8015
XDMW080620ZTR-JC8050
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar material de trabajo Tipo de material Interruptor S / N
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta durezaJC8015Disponible
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanioJC8050Disponible
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroJC5040NA
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta durezaJC8015NA
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanioJC8050NA

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma (letra inicial del número de modelo) Otro Ángulo de separación D(15°) Esquinas disponibles 7
Dimensiones / A(mm) 17.5 Dimensiones / T(mm) 6.35 Dimensión / r ε(mm) 2
Dimensiones / øD(mm) 5 Exactitud M Tipo de detalles Interruptor disponible
Material Recubrimiento PVD Aplicación de mecanizado Corte pesado para nivelar y dar forma

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico