(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, broca microhaz, VN-DRD

Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, broca microhaz, VN-DRD
  • Descuento por volumen

Es una herramienta con excelente resistencia a la abrasión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VN-DRD-004
VN-DRD-005
VN-DRD-006
VN-DRD-007
VN-DRD-008
VN-DRD-009
VN-DRD-010
VN-DRD-011
VN-DRD-012
VN-DRD-013
VN-DRD-014
VN-DRD-015
VN-DRD-016
VN-DRD-017
VN-DRD-018
VN-DRD-019
VN-DRD-020
VN-DRD-021
VN-DRD-022
VN-DRD-023
VN-DRD-024
VN-DRD-025
VN-DRD-026
VN-DRD-027
VN-DRD-028
VN-DRD-029
VN-DRD-030
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro del taladro) D
(mm)
Longitud de ranura L
(mm)
Longitud total L
(mm)
Tipo de caña
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.4640End Mill Shank
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.5640End Mill Shank
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.6740End Mill Shank
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.7840End Mill Shank
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.8840End Mill Shank
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.9840End Mill Shank
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11040End Mill Shank
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.11040End Mill Shank
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.21040End Mill Shank
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.31040End Mill Shank
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.41040End Mill Shank
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.51040End Mill Shank
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.62245End Mill Shank
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.72245End Mill Shank
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.82245End Mill Shank
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.92245End Mill Shank
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

22245End Mill Shank
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.12245End Mill Shank
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.22245End Mill Shank
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.32245End Mill Shank
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.42245End Mill Shank
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.52245End Mill Shank
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.62245End Mill Shank
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.72550End Mill Shank
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.82550End Mill Shank
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.92550End Mill Shank
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

32550varilla recta

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Aluminio / Cobre / Resina Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento
Con / sin orificio de aceite NA Dimensiones / Ds(ø mm) 3 Aplicación de mecanizado Perforación
Especificaciones Ángulo de torsión 30 °, profundidad efectiva de mecanizado 3xDc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico