(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
VN-ALES2-030 |
VN-ALES2-040 |
VN-ALES2-050 |
VN-ALES2-060 |
VN-ALES2-080 |
VN-ALES2-100 |
VN-ALES2-120 |
Cargando…
material de trabajo | Aluminio / Cobre | Numero de flautas(hoja) | 2 | Tipo | Cuadrado |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento | Sin recubrimiento | Aplicación de mecanizado | Lado / Ranura | Forma de punta de cuchilla | Borde afilado |
Ángulo de torsión (θ) | Torsión estándar (30-40 °) | Características | Adopta una forma de cuchilla dedicada para aluminio, etc. / Fresa de extremo de cuchilla retorcida sinterizada integral creada con sinterización simultánea de diamante y carburo | Especificaciones | Ángulo de torsión 30 ° / La longitud de la hoja es de 1 a 2 veces el diámetro de la hoja |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente