(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo de haz VN-SPES2 Tipo

Molino de extremo de haz VN-SPES2 Tipo
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VN-SPES2-030
VN-SPES2-040
VN-SPES2-050
VN-SPES2-060
VN-SPES2-080
VN-SPES2-100
VN-SPES2-120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Dimensiones / ℓs
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3646045
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4746043
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5766548
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6966546
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8988566
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10121010078
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12121212098

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Grafito / Resina Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Otras aplicaciones de procesamiento Fresado de Hombros, Ranurado Características Fresa sinterizada de diamante sinterizada integrada fabricada mediante co-sinterización de diamante y carburo
Especificaciones Ángulo de torsión 30 ° La longitud de la cuchilla es de 1 a 2 veces el diámetro de la cuchilla

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico