(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cabezal de fresado - modular de contracorriente, MDB

Cabezal de fresado - modular de contracorriente, MDB
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ideal para el acabado de alta velocidad de la base de referencia del molde.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MDB-1020-M10
MDB-2025-M12
MDB-2026-M12
MDB-2032-M16
MDB-2033-M16
MDB-3040-M16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo (mm)
(φ)
Número total de flautas
(Piezas)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Dimensión W
(mm)
Componente: tornillo de sujeción Dimensiones MD
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

201351914DSW-4075M10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

252352317DSW-4075M12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

262352417DSW-4075M12
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

322433022DSW-4085M16
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

332433122DSW-4085M16
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

403433222DSW-4085M16

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Otro Categoría de acabado Refinamiento Método de montaje Enchufe de centrado
Componente: llave A-15 Consejos soportados DBD170408/DBD170408-30/DBD170408-F Con / sin agujeros de refrigerante Disponible
Aplicación Cepillado de superficie plana / rectificado de hombro (radio de esquina) / mecanizado de bolsillo / mecanizado de superficie curva / mecanizado helicoidal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico