(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Chips compatibles con el tipo DBD Backdraft

Chips compatibles con el tipo DBD Backdraft
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ideal para el acabado de alta velocidad de la base de referencia del molde.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DBD170408-30-CX75
DBD170408-CX90
DBD170408-F-CX75
DBD170408-JC8015
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar material de trabajo Tipo de material Tipo de detalles Material
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoCX75Para mejorar el acabado de la superficie de la base y la rugosidad de la baseCermet
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroCX90Para acabado de superficie baseCermet
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoCX75Para el acabado simultáneo de superficies de paredes y pisosCermet
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta durezaJC8015Para acabado de superficie baseRecubrimiento PVD

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma (letra inicial del número de modelo) C (80 ° en forma de diamante) Ángulo de separación P(11°) Esquinas disponibles 2
Largo de lado(mm) 16.669 Espesor(mm) 4.762 Ancho(mm) 9.525
Nariz R(mm) R0.8 Diámetro del agujero(mm) φ4.6 Aplicación de mecanizado Para acabado, procesamiento de paredes planas y verticales

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico