(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo DBD de Backdraft

Tipo DBD de Backdraft
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ideal para el acabado de alta velocidad de la base de referencia del molde.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DBD-3040-50-S32
DBD-4050R
DBD-4050R-22
DBD-5063R
DBD-5063R-22
DBD-5063R-27
DBD-6080R
DBD-6080R-25.4
DBD-6080R-27
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla D
(φ)
Método de montaje Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Dimensiones øDb
(mm)
Dimensión øD
(mm)
Dimensiones ød1
(mm)
Dimensión A
(mm)
Dimensión B
(mm)
Dimensión ℓ
(mm)
Con / sin agujeros de refrigerante Dimensiones Lf
(mm)
Peso
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40Con asa150323------Disponible500.91
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

50Cenador--44722.22516.58.4520NA500.45
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

50Cenador--4472216.510.46.320NA500.45
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

63Cenador--56022.22516.58.4520NA500.81
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

63Cenador--5602216.510.46.320NA500.81
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

63Cenador--560272012.4722NA500.76
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

80Cenador--67631.752612.7832Disponible631.72
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

80Cenador--67625.4209.5624Disponible501.42
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80Cenador--676272012.4722Disponible501.41

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Vertical Consejos soportados DBD170408(JC8015、JBN500、CX90)/DBD170408-30(JC8003、CX75)/DBD170408-F(JC8003、CX75) Detalles de la aplicación de mecanizado Mecanizado de bolsillo / procesamiento de superficie curva / hundimiento
Tornillo de sujeción de pieza aplicable DSW-4085 Llave de pieza aplicable A-15T

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico