(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cabezal de fresado - cortador modular de ida y vuelta, MPF

Cabezal de fresado - cortador modular de ida y vuelta, MPF
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Adecuado para mecanizado de alta eficiencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MPF-2030-M16
MPF-2033-M16
MPF-3040-M16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo (mm)
(φ)
Número total de flautas
(Piezas)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Dimensión W
(mm)
Con / sin agujeros de refrigerante
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3022822-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3323222-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4033226Disponible

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Otro Categoría de acabado Refinamiento Método de montaje Enchufe de centrado
Longitud debajo del cuello (ℓ1)(mm) 50 Dimensiones MD(mm) M16 Consejos soportados DPGT0903-W3
Aplicación / Tornillo de sujeción de punta DSW-307H Aplicación/Cartucho SDGPR09CA-PFC Aplicación / Tornillo de ajuste radial del cartucho RSW-05008
Perno de aplicación / cartucho HCS5-10 Aplicación / Llave en L para perno de fijación de cartucho LW-040 Aplicación / Tornillo de sujeción de punta y cartucho Llave de tornillo de ajuste radial A-10SD
Aplicación Mecanizado alternativo / mecanizado alternativo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico