(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Consejo para el nuevo tipo PFC de cortador de ida y vuelta

Consejo para el nuevo tipo PFC de cortador de ida y vuelta
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es una herramienta con excelente resistencia a la abrasión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DPGT0903-W3-JBN500
DPGT0903-W3-JC8003
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar material de trabajo Esquinas disponibles Tipo de material Tipo de detalles Material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Hierro fundido1JBN500Para superfinishingCBN
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza4JC8003Para semiacabado y acabado.Recubrimiento PVD

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma (letra inicial del número de modelo) Otro Ángulo de separación P(11°) Dimensiones / R(mm) 0.8
Espesor(mm) 3.18 Diámetro del agujero(mm) φ3.5 Exactitud G
Aplicación / tornillo de sujeción DSW-307 Aplicación / Perno ABA M12X1.75X30 Aplicación/Cartucho SDGPR09CA-PFC
Aplicación / Tornillo de ajuste radial del cartucho RSW-05008 Perno de aplicación / cartucho HCS5-10 Aplicación / Llave en L para juego de cartuchos LW-040
Aplicación / Llave A-10SD

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico