(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Con orificio de refrigerante [Aplicaciones]
· Para acabado, reciprocidad y procesamiento vertical de paredes.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PFC-4050R-22
Aplicación de mecanizado | Avión / Lado / Chaflán / Vertical | diámetro de la cuchilla D(φ) | 50 | material de trabajo | acero en general / Hierro fundido |
---|---|---|---|---|---|
Método de montaje | Cenador | Categoría de acabado | Refinamiento | Diámetro del vástago (d)(mm) | 22 |
Numero de flautas(hoja) | 4 | Material de punta compatible | Capa de carburo | Dimensión øD(mm) | 22 |
Dimensiones ød1(mm) | 17 | Dimensión A(mm) | 10.4 | Dimensión B(mm) | 6.3 |
Dimensión ℓ(mm) | 20 | Con / sin agujeros de refrigerante | Disponible | Consejos soportados | DPGT0903-W3 |
Detalles de la aplicación de mecanizado | Para acabado, reciprocidad y procesamiento vertical de paredes. | Peso(kg) | 0.6 | Tornillo de sujeción de pieza aplicable | DSW-307H (Par recomendado: 1.8 N · m) |
Llave de pieza aplicable | A-10SD | Perno de abrazadera de pieza aplicable | M12×1.75×30 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PFC-4050R-22 de la serie Nuevo tipo PFC de corte hacia atrás.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente