(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Molino de extremo de bola sólido LN-SBEL

Molino de extremo de bola sólido LN-SBEL
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LN-SBEL-R1
LN-SBEL-R1.5
LN-SBEL-R1.25
LN-SBEL-R1.75
LN-SBEL-R2
LN-SBEL-R2.5
LN-SBEL-R2.25
LN-SBEL-R2.75
LN-SBEL-R3
LN-SBEL-R3.5
LN-SBEL-R4
LN-SBEL-R4.5
LN-SBEL-R5
LN-SBEL-R5.5
LN-SBEL-R6
LN-SBEL-R6.5
LN-SBEL-R7
LN-SBEL-R7.5
LN-SBEL-R8
LN-SBEL-R8.5
LN-SBEL-R9
LN-SBEL-R9.5
LN-SBEL-R10
LN-SBEL-R12.5
LN-SBEL-R15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
ℓ2
(mm)
sobredosis
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1101004662
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5151004683
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.25131004672.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.75181004693.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2201004774
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5251206685
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.25231206674.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.75281206695.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3301206876
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5301408787
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

43514081028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.54017010889
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5451701012210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5451801013011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6501801212712
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5501801212513
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

755190168614
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.555190168815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8551901613216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.5552001614017
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

955200208618
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.558200208819
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10602002013720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5652002513225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1580200328630

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota Numero de flautas(hoja) 2 Revestimiento Sin recubrimiento
Aplicación de mecanizado Superficie curva / Grabado / R Groove Características 2 flautas, medio-largo Tipo de material Aleaciones ultrafinas de partículas ultraduras
Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico