(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo de bola sólido ESL-SBE

Molino de extremo de bola sólido ESL-SBE
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ESL-SBE-R3-250
ESL-SBE-R4-250
ESL-SBE-R5-250
ESL-SBE-R5-300
ESL-SBE-R5-330
ESL-SBE-R6-280
ESL-SBE-R6-330
ESL-SBE-R8-330
ESL-SBE-R10-300
ESL-SBE-R10-350
ESL-SBE-R12.5-300
ESL-SBE-R12.5-350
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
sobredosis
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

34025066
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45025088
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5602501010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5603001010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5603301010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6702801212
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6703301212
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8803301616
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10903002020
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10903502020
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12.51003002525
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12.51003502525

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota Numero de flautas(hoja) 2 Revestimiento Sin recubrimiento
Aplicación de mecanizado Superficie curva / Grabado / R Groove Características 2 flautas, caña ultra larga Tipo de material Aleaciones ultrafinas de partículas ultraduras
Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico