(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Taladro central sólido tipo CDL / S-CDL

Taladro central sólido tipo CDL / S-CDL
  • Descuento por volumen

Es una herramienta con excelente resistencia a la abrasión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S-CDLL2-60
S-CDLL2-90
S-CDLL2.5-60
S-CDLL2.5-90
S-CDLL3-60
S-CDLL3-90
S-CDLL4-60
S-CDLL4-90
S-CDLL5-60
S-CDLL5-90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de la punta (θ) Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Dimensión ℓ
(mm)
Dimensiones øDc2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

60226
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

90226
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

602.52.58
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

902.52.58
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

60338
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

90338
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

604410
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

904410
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

605512
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

905512

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Perforación material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio Cuchilla individual, dos cuchillas Doble filo
Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento
Dimensión L(mm) 150

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico