(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo de molino de extremo sólido OCFS4-L

Tipo de molino de extremo sólido OCFS4-L
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OCFS4-030L
OCFS4-035L
OCFS4-040L
OCFS4-045L
OCFS4-050L
OCFS4-055L
OCFS4-060L
OCFS4-065L
OCFS4-070L
OCFS4-075L
OCFS4-080L
OCFS4-085L
OCFS4-090L
OCFS4-095L
OCFS4-100L
OCFS4-105L
OCFS4-110L
OCFS4-115L
OCFS4-120L
OCFS4-130L
OCFS4-140L
OCFS4-150L
OCFS4-160L
OCFS4-170L
OCFS4-180L
OCFS4-190L
OCFS4-200L
OCFS4-210L
OCFS4-220L
OCFS4-230L
OCFS4-240L
OCFS4-250L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Dimensiones / C
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3206600.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5226600.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4246600.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5286600.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5306700.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5306700.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6306700.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5408900.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7408900.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.5408900.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8408900.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.540101000.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

940101000.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.540101000.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050101100.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.550121100.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1150121100.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.550121100.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1250121100.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1360121200.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1470161300.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1570161300.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1670161300.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1770201400.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1870201400.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1970201400.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2070201400.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2180251500.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2280251500.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2380251500.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2480251500.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2580251500.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado Revestimiento Sin recubrimiento
Aplicación de mecanizado Ranura / Hundimiento (alimentación Z) Forma de punta de cuchilla Plano C Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Especificaciones Largo de la hoja Longitud Ángulo de torsión 30 ° Tipo de material Aleaciones ultrafinas de partículas ultraduras

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico