(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo sólido tipo LS-OCFS2

Fresa de extremo sólido tipo LS-OCFS2
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LS-OCFS2-020
LS-OCFS2-025
LS-OCFS2-030
LS-OCFS2-035
LS-OCFS2-040
LS-OCFS2-045
LS-OCFS2-050
LS-OCFS2-055
LS-OCFS2-060
LS-OCFS2-065
LS-OCFS2-070
LS-OCFS2-075
LS-OCFS2-080
LS-OCFS2-085
LS-OCFS2-090
LS-OCFS2-100
LS-OCFS2-110
LS-OCFS2-120
LS-OCFS2-140
LS-OCFS2-150
LS-OCFS2-160
LS-OCFS2-180
LS-OCFS2-200
LS-OCFS2-250
LS-OCFS2-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Dimensiones / øD1
(mm)
Dimensiones / ℓ3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

210414040296
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5154140402.597
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

315414040398
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5204140403.599
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4206140403.9596
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5286150504.4597
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5286150504.9598
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5306150505.4599
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6306150505.95100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5306150506.45100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7408180806.997
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.5408180807.498
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8408180807.9100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.5408180808.4100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

950102301258.9102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050102301259.9105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11501223012510.9102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12501223012511.9105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14701625012513.9121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15701625012514.9122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16701625012515.9125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18702025012517.9121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20702025012519.9125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25702525012524.9125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30803225012529.9121

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Ranura / Hundimiento (alimentación Z) Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Especificaciones vara larga Tipo de material Aleaciones ultrafinas de partículas ultraduras

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico