(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de un solo corte tipo DZ-SOCS4 (longitud de hoja regular)

Fresa de un solo corte tipo DZ-SOCS4 (longitud de hoja regular)
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DZ-SOCS4030
DZ-SOCS4040
DZ-SOCS4050
DZ-SOCS4060
DZ-SOCS4080
DZ-SOCS4100
DZ-SOCS4100-S8
DZ-SOCS4120
DZ-SOCS4120-S10
DZ-SOCS4130
DZ-SOCS4140-S12
DZ-SOCS4150
DZ-SOCS4160
DZ-SOCS4180-S16
DZ-SOCS4200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Tolerancia
(mm)
Forma de cuchilla final
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

386600-0.015Sin pasos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4116600-0.015Sin pasos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5136600-0.015Sin pasos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6136600-0.015Sin pasos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8198750-0.02Sin pasos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102210800-0.02Sin pasos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10228800-0.02Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1226121000-0.02Sin pasos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1226101000-0.02Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1326121000-0.02Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1426121100-0.02Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1526161100-0.02Sin pasos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1632161100-0.02Sin pasos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1832161250-0.02Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2038201250-0.02Sin pasos

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Otras aplicaciones de procesamiento Fresado de Hombros, Ranurado Características Corte de ranura a una profundidad equivalente a 2 flautas, incluso con una flauta 4. La velocidad de alimentación se realiza 2 veces o más. La forma de ranura única y el fuerte giro de 45 ° proporcionan una descarga perfecta de las virutas. La resistencia al corte también se reduce significativamente. La fresa de un solo corte Super es capaz de todo tipo de procesamiento, desde MC de alta velocidad hasta fresado general. Perfecto para diversas aplicaciones, desde aceros generales y aceros para herramientas hasta materiales difíciles de mecanizar, como el acero inoxidable y la aleación de titanio, debido a la adopción de la forma única de la cuchilla (que actualmente solicita la patente), la alta rigidez de la herramienta y el recubrimiento DZ.
Especificaciones Ángulo de torsión 45 ° / Longitud regular de la cuchilla

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico