(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Fresa de un extremo de corte único Tipo DZ-SOCM4 (longitud de hoja media) (con esquinas redondeadas)

Fresa de un extremo de corte único Tipo DZ-SOCM4 (longitud de hoja media) (con esquinas redondeadas)
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DZ-SOCM4060-05
DZ-SOCM4080-05
DZ-SOCM4100-05
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Tolerancia
(øDc)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6216060/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8267580/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103490100/-0.02

Cargando…

  1. 1

Información básica

Talla R(mm) 0.5 material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Numero de flautas(hoja) 4
Tipo radio Aplicación de mecanizado Lado Revestimiento TiAlN
Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Características Mecanizado de alta función es posible. Forma de filo única utilizada (en el proceso de solicitud de patente). Especificaciones Longitud media de la hoja, con esquinas redondeadas
Detalles de la aplicación de mecanizado Fresado de hombro Ángulo de torsión detallado 45°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico