(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de un solo corte tipo DZ-SOCL4

Fresa de un solo corte tipo DZ-SOCL4
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DZ-SOCL4060
DZ-SOCL4080
DZ-SOCL4100
DZ-SOCL4120
DZ-SOCL4160
DZ-SOCL4200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Tolerancia
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6256700-0.015
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8358900-0.02
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1045101000-0.02
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1255121200-0.02
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1665161350-0.02
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2075201550-0.02

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Hierro fundido / Titanio Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Aplicación de mecanizado Lado Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Otras aplicaciones de procesamiento Fresado de hombro Características Mecanizado de alta función es posible. Forma de filo única utilizada (en el proceso de solicitud de patente)
Especificaciones Ángulo de torsión 45 ° / Longitud de hoja larga

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico