(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de un extremo de corte único Tipo DZ-SOCLS4 (longitud de la cuchilla normal) (mango largo)

Fresa de un extremo de corte único Tipo DZ-SOCLS4 (longitud de la cuchilla normal) (mango largo)
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DZ-SOCLS4100
DZ-SOCLS4120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10159150
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

121811160

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Hierro fundido / Titanio Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Aplicación de mecanizado Lado Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Dimensiones / øD1(mm) - Dimensiones / ℓ2(mm) -
Tolerancia(mm) 0-0.02 Forma de cuchilla final Forma R Otras aplicaciones de procesamiento Fresado de hombro
Características Mecanizado de alta función es posible. Forma de filo única utilizada (en el proceso de solicitud de patente) Especificaciones Ángulo de torsión 45 ° / Longitud regular de la hoja mango largo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico