(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cabezal de fresa - super Diemaster modular, SDH (Números de pieza)

Cabezal de fresa - super Diemaster modular, SDH
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Soporta desde hierro fundido y acero en general hasta acero inoxidable, titanio e Inconel.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SDH-4400-R12-M16

Número de Parte
SDH-4400-R12-M16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo (mm)
(φ)
Número total de flautas
(Piezas)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Dimensión W
(mm)
Dimensión R
(mm)
Tipo Componente: tornillo de sujeción Componente: juego de abrazaderas Componente: llave Dimensiones MD
(mm)
Consejos soportados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4044332266Tipo de bordes múltiplesDSW-410H-A-15M16RD○○1204M0・・・

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Otro Categoría de acabado Refinamiento Método de montaje Enchufe de centrado
Con / sin agujeros de refrigerante Disponible Aplicación Cepillado de superficie plana / mecanizado de bolsillo / mecanizado de bolsillo / mecanizado helicoidal

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SDH-4400-R12-M16 de la serie Cabezal de fresa - super Diemaster modular, SDH.

Products like this...

Número de Parte
SDH-2220-R07-M10
SDH-2250-R10-M12
SDH-2280-R10-M12
SDH-2300-R10-M16
SDH-2320-R12-M16
SDH-5420-R10-M16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo (mm)
(φ)
Número total de flautas
(Piezas)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Dimensión W
(mm)
Dimensión R
(mm)
Tipo Componente: tornillo de sujeción Componente: juego de abrazaderas Componente: llave Dimensiones MD
(mm)
Consejos soportados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2223020143.5Tipo regularTSW-2556H-A-08SDM10RD○○07T2MO・・・
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2523523175Tipo regularCSW-408HDCM-18A-08SDM12RD○○1004MO・・・
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2823525175Tipo regularCSW-408HDCM-18A-15M12RD○○1004MO・・・
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3024328225Tipo regularCSW-408HDCM-18A-15M16RD○○1004MO・・・
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3224328226Tipo regularDSW-410HDCM-18A-15M16RD○○1204MO・・・
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4254332265Tipo de bordes múltiplesCSW-408H-A-15M16RD○○1004M0・・・

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico