(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Punta compatible con el tipo Super Die Mate HDM

Punta compatible con el tipo Super Die Mate HDM
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Admite materiales desde hierro fundido y acero en general hasta acero inoxidable, titanio e inconel

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RDGT1204MOE-JC8015
RDGT1204MOE-JC8050
RDGT1204MOT-JC8015
RDGT1204MOT-JC8050
RDGT1606MOE-JC8015
RDGT1606MOE-JC8050
RDGT1606MOT-JC8015
RDGT1606MOT-JC8050
RDMT1204MOE-JC8050
RDMT1204MOT-JC8050
RDMT1606MOE-JC8050
RDMT1606MOT-JC8050
RDMW1204MOT-JC5040
RDMW1204MOT-JC8015
RDMW1606MOT-JC5040
RDMW1606MOT-JC8015
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar material de trabajo Dimensiones / T
(mm)
Tipo de material Dimensiones / øDc
(mm)
Dimensiones / øD
(mm)
Exactitud Interruptor S / N Tipo de detalles
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza4.8JC8015124.4GDisponibleR Tipo Honing-MOE
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio4.8JC8050124.4GDisponibleR Tipo Honing-MOE
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza4.8JC8015124.4GDisponibleRectificado en ángulo - Tipo MOT
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio4.8JC8050124.4GDisponibleRectificado en ángulo - Tipo MOT
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza6JC8015165GDisponibleR Tipo Honing-MOE
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio6JC8050165GDisponibleR Tipo Honing-MOE
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza6JC8015165GDisponibleRectificado en ángulo - Tipo MOT
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio6JC8050165GDisponibleRectificado en ángulo - Tipo MOT
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio4.8JC8050124.4MDisponibleR Tipo Honing-MOE
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio4.8JC8050124.4MDisponibleRectificado en ángulo - Tipo MOT
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio6JC8050165MDisponibleR Tipo Honing-MOE
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio6JC8050165MDisponibleRectificado en ángulo - Tipo MOT
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero4.8JC5040124.4MNARectificado en ángulo - Tipo MOT
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza4.8JC8015124.4MNARectificado en ángulo - Tipo MOT
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero6JC5040165MNARectificado en ángulo - Tipo MOT
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza6JC8015165MNARectificado en ángulo - Tipo MOT

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma (letra inicial del número de modelo) R (circular) Ángulo de separación D(15°) Esquinas disponibles 1
Material Recubrimiento PVD

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico