(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Super Die Mate HDM Tipo Diámetro interior Molino / Tipo regular

Super Die Mate HDM Tipo Diámetro interior Molino / Tipo regular
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Admite materiales desde hierro fundido y acero en general hasta acero inoxidable, titanio e inconel

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HDM-3050-12R
HDM-3050-12R-22
HDM-3050-16R
HDM-3050-16R-22
HDM-4063-12R
HDM-4063-12R-22
HDM-4063-16R
HDM-4080-12R
HDM-4080-12R-25.4
HDM-4080-16R
HDM-4080-16R-25.4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla D
(φ)
Numero de flautas
(hoja)
Dimensiones øDb
(mm)
Dimensión øD
(mm)
Dimensiones ød1
(mm)
Dimensión A
(mm)
Dimensión B
(mm)
Dimensión ℓ
(mm)
Tipo Dimensión R
(mm)
Dimensiones Lf
(mm)
Consejos soportados Peso
(kg)
Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5034722.22516.58.4520Diámetro del agujero Tamaño en pulgadas650RD○○1204M0○○0.5Set Bolt for Arbor: M10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

503472216.510.46.320Diámetro del agujero mm Tamaño650RD○○1204M0○○0.5Set Bolt for Arbor: M10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5034722.22516.58.4520Diámetro del agujero Tamaño en pulgadas855RD○○1606M0○○0.5Set Bolt for Arbor: M10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

503472216.510.46.320Diámetro del agujero mm Tamaño855RD○○1606M0○○0.5Set Bolt for Arbor: M10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6346022.22516.58.4520Diámetro del agujero Tamaño en pulgadas650RD○○1204M0○○0.7Set Bolt for Arbor: M10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

634602216.510.46.320Diámetro del agujero mm Tamaño650RD○○1204M0○○0.7Set Bolt for Arbor: M10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6346022.22516.58.4520Diámetro del agujero Tamaño en pulgadas850RD○○1606M0○○0.7Set Bolt for Arbor: M10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8047431.752612.7832Diámetro del agujero Tamaño en pulgadas670RD○○1204M0○○1.5Set Bolt for Arbor: M16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8046025.4209.5624Diámetro del agujero Tamaño en pulgadas655RD○○1204M0○○1.5Set Bolt for Arbor: M12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8047631.752612.7832Diámetro del agujero Tamaño en pulgadas870RD○○1606M0○○1.4Set Bolt for Arbor: M16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8046025.4209.5624Diámetro del agujero Tamaño en pulgadas855RD○○1606M0○○1.4Set Bolt for Arbor: M12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Ranura / Vertical material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio / Cobre Método de montaje Cenador
Detalles de la aplicación de mecanizado Mecanizado de bolsillo / procesamiento de superficie curva / procesamiento helicoidal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico