(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cabezal de fresa - astilladora super final modular, MEC

Cabezal de fresa - astilladora super final modular, MEC
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Adecuado para mecanizado de alta eficiencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MEC-2016-M8
MEC-2020-M10
MEC-2021-M10
MEC-2025-M12
MEC-2026-M12
MEC-2030-M16
MEC-2032-M16
MEC-2033-M16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo (mm)
(φ)
Longitud efectiva del filo (Ad)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Dimensión W
(mm)
Componente: tornillo de sujeción Componente: llave Dimensiones MD
(mm)
Consejos soportados
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1682314.812TSW-2250A-07SDM8Cuchilla de punta: ZDMT08T208L ○ / Cuchilla periférica: ZPMT09T208R ○
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2093018.714ESW-206A-08SDM10Hoja de punta: ZDMT100308L ○ / Hoja periférica: ZCMT100308R ○
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2193019.614ESW-206A-08SDM10Hoja de punta: ZDMT100308L ○ / Hoja periférica: ZCMT100308R ○
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2512.53523.217DSW-307A-10M12Cuchilla de punta: ZDMT13T3 ○○ L ○ / Cuchilla periférica: ZPMT13T3 ○○ R ○
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2612.53524.117DSW-307A-10M12Cuchilla de punta: ZDMT13T3 ○○ L ○ / Cuchilla periférica: ZPMT13T3 ○○ R ○
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30154328.222TSW-408A-15M16Hoja de punta: ZPMT150408L ○ / Hoja periférica: ZPMT160408R ○
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

32154330.222TSW-408A-15M16Hoja de punta: ZPMT1604 ○○ L ○ / Hoja periférica: ZPMT1604 ○○ R ○
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3315433122TSW-408A-15M16Hoja de punta: ZPMT1604 ○○ L ○ / Hoja periférica: ZPMT1604 ○○ R ○

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Lado / Ranura / Otro Categoría de acabado Refinamiento Método de montaje Enchufe de centrado
Número total de flautas(Piezas) 2 Con / sin agujeros de refrigerante Disponible Aplicación Fresado de Hombro (Esquina Redondeada) / Ranurado / Mecanizado de Bolsillo / Mecanizado de Superficie Curva / Mecanizado Helicoidal / Mecanizado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico