(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Astilladora Super End Tipo SEC - Punta compatible

Astilladora Super End Tipo SEC - Punta compatible
  • Descuento por volumen

Adecuado para mecanizado de alta eficiencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZPMT160420L-JC5015
ZPMT160420L-JC5040
ZPMT160420LP-FZ15
ZPMT160430L-JC5015
ZPMT160430L-JC5040
ZPMT160430LP-FZ15
ZPMT160432L-JC5015
ZPMT160432L-JC5040
ZPMT160432LP-FZ15
ZPMT170508R-JC5015
ZPMT170508R-JC5040
ZPMT170516R-JC5015
ZPMT170516R-JC5040
ZPMT170520R-JC5015
ZPMT170520R-JC5040
ZPMT170530R-JC5015
ZPMT170530R-JC5040
ZPMT180508L-JC5015
ZPMT180508L-JC5040
ZPMT180516L-JC5015
ZPMT180516L-JC5040
ZPMT180520L-JC5015
ZPMT180520L-JC5040
ZPMT180530L-JC5015
ZPMT180530L-JC5040
ZPMT200508L-JC5015
ZPMT200508L-JC5040
ZPMT200516L-JC5015
ZPMT200516L-JC5040
ZPMT200520L-JC5015
ZPMT200520L-JC5040
ZPMT200530L-JC5015
ZPMT200530L-JC5040
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar material de trabajo Dimensiones / A
(mm)
Dimensiones / T
(mm)
Dimensiones / B
(mm)
Dimensión / r ε
(mm)
Tipo de material Tipo de detalles Material
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza16.454.769.5252JC5015Punta de la cuchillaRecubrimiento PVD
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero16.454.769.5252JC5040Punta de la cuchillaRecubrimiento PVD
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza16.454.769.5252FZ15Hoja de punta, punta pulida para aluminioAleación de carburo
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza16.454.769.5253JC5015Punta de la cuchillaRecubrimiento PVD
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero16.454.769.5253JC5040Punta de la cuchillaRecubrimiento PVD
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza16.454.769.5253FZ15Hoja de punta, punta pulida para aluminioAleación de carburo
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza16.454.769.5253.2JC5015Punta de la cuchillaRecubrimiento PVD
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero16.454.769.5253.2JC5040Punta de la cuchillaRecubrimiento PVD
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza16.454.769.5253.2FZ15Hoja de punta, punta pulida para aluminioAleación de carburo
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza175.56110.8JC5015Cuchilla periféricaRecubrimiento PVD
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero175.56110.8JC5040Cuchilla periféricaRecubrimiento PVD
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza175.56111.6JC5015Cuchilla periféricaRecubrimiento PVD
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero175.56111.6JC5040Cuchilla periféricaRecubrimiento PVD
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza175.56112JC5015Cuchilla periféricaRecubrimiento PVD
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero175.56112JC5040Cuchilla periféricaRecubrimiento PVD
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza175.56113JC5015Cuchilla periféricaRecubrimiento PVD
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero175.56113JC5040Cuchilla periféricaRecubrimiento PVD
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza185.56110.8JC5015Punta de la cuchillaRecubrimiento PVD
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero185.56110.8JC5040Punta de la cuchillaRecubrimiento PVD
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza185.56111.6JC5015Punta de la cuchillaRecubrimiento PVD
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero185.56111.6JC5040Punta de la cuchillaRecubrimiento PVD
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza185.56112JC5015Punta de la cuchillaRecubrimiento PVD
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero185.56112JC5040Punta de la cuchillaRecubrimiento PVD
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza185.56113JC5015Punta de la cuchillaRecubrimiento PVD
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero185.56113JC5040Punta de la cuchillaRecubrimiento PVD
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza20.45.56110.8JC5015Punta de la cuchillaRecubrimiento PVD
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero20.45.56110.8JC5040Punta de la cuchillaRecubrimiento PVD
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza20.45.56111.6JC5015Punta de la cuchillaRecubrimiento PVD
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero20.45.56111.6JC5040Punta de la cuchillaRecubrimiento PVD
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza20.45.56112JC5015Punta de la cuchillaRecubrimiento PVD
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero20.45.56112JC5040Punta de la cuchillaRecubrimiento PVD
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza20.45.56113JC5015Punta de la cuchillaRecubrimiento PVD
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero20.45.56113JC5040Punta de la cuchillaRecubrimiento PVD

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma (letra inicial del número de modelo) Otro Ángulo de separación P(11°) Esquinas disponibles 2
Aplicación de mecanizado Para mecanizado multifuncional Características Extensión de punta de pulido para aluminio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico