(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Punta compatible con Swing Ball SWB Type

Punta compatible con Swing Ball SWB Type
  • Descuento por volumen

Es una herramienta con excelente resistencia a la abrasión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
IM-SP32GS-JC5015
IM-SP32GS-JC5040
IM-SP43GS-JC5040
SPGA090304-JC5040
SWB232HM-G-JC5040
SWB232HM-G-JC8015
SWB232HS-G-JC5040
SWB232HS-G-JC8015
SWB232MMW-G-JC8015
SWB232MSW-G-JC8015
SWB240HMN-JC5040
SWB240HMN-JC8015
SWB240HSN-JC5040
SWB240HSN-JC8015
SWB240MMW-JC8015
SWB240MSW-JC8015
SWB250HMN-N-JC5040
SWB250HMN-N-JC8015
SWB250HSN-N-JC5040
SWB250HSN-N-JC8015
SWB250MMW-JC8015
SWB250MSW-JC8015
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma (letra inicial del número de modelo) material de trabajo Esquinas disponibles Dimensiones / A
(mm)
Dimensiones / T
(mm)
Dimensiones / B
(mm)
Tipo de material Dimensiones / R
(mm)
Dimensiones / R
(mm)
Tipo de detalles
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

S (cuadrado)Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza49.5253.189.525JC5015-0.8Cuchilla periférica
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

S (cuadrado)Acero49.5253.189.525JC5040-0.8Cuchilla periférica
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

S (cuadrado)Acero412.74.7612.7JC5040-0.8Cuchilla periférica
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

S (cuadrado)Acero49.5253.189.525JC5040-0.4Cuchilla periférica
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

OtroAcero2265.3516JC504016-Cuchilla principal
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

OtroAcero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza2265.3516JC801516-Cuchilla principal
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

OtroAcero231.75.3513.9JC504016-Cuchilla auxiliar
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

OtroAcero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza231.75.3513.9JC801516-Cuchilla auxiliar
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

OtroAcero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza2265.3516JC801516-Cuchilla principal
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

OtroAcero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza231.75.3513.9JC801516-Cuchilla auxiliar
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

OtroAcero220.46.8520.8JC504020-Cuchilla principal
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

OtroAcero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza220.46.8520.8JC801520-Cuchilla principal
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

OtroAcero237.56.8516.3JC504020-Cuchilla auxiliar
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

OtroAcero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza237.56.8516.3JC801520-Cuchilla auxiliar
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

OtroAcero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza220.46.8520.8JC801520-Cuchilla principal
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

OtroAcero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza237.56.8516.3JC801520-Cuchilla auxiliar
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

OtroAcero234.4725.7JC504025-Cuchilla principal
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

OtroAcero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza234.4725.7JC801525-Cuchilla principal
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

OtroAcero242.6720.8JC504025-Cuchilla auxiliar
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

OtroAcero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza242.6720.8JC801525-Cuchilla auxiliar
10 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

OtroAcero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza234.4725.7JC801525-Cuchilla principal
10 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

OtroAcero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza242.6720.8JC801525-Cuchilla auxiliar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ángulo de separación Otro Material Recubrimiento PVD Aplicación de mecanizado Para acabado grueso / conformado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico