(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Swing Ball SWB Tipo G-Body Series

Swing Ball SWB Tipo G-Body Series
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Herramienta con excelente resistencia al desgaste.

Número de Parte
SWBM4050C508
SWBM5060C508
SWBS4050C508
SWBS5060C508
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla D
(φ)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Dimensión ℓ
(mm)
Dimensión R
(mm)
Dimensiones θn ° Dimensión øD1
(mm)
Dimensiones ℓ2 Puntas compatibles (filo principal) Puntas soportadas (filo auxiliar) Puntas compatibles (filo periférico)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40250150502018°36.9170SWB240HMN/SWB240MMW (para soldadura de recubrimiento)SWB240HSN/SWB240MSW (para soldadura por recubrimiento)SPGA090304/SPMA090304
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

50250-6025-46.8170SWB250HMN-N (Tipo de baja resistencia)/SWB250MMW (para soldadura por recubrimiento)-IM-SP43GS
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40200100502018°36.9120SWB240HMN/SWB240MMW (para soldadura de recubrimiento)SWB240HSN/SWB240MSW (para soldadura por recubrimiento)SPGA090304/SPMA090304
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

50200-6025-46.8120SWB250HMN-N (Tipo de baja resistencia)/SWB250MMW (para soldadura por recubrimiento)-IM-SP43GS

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Método de montaje Con asa Diámetro del vástago (d)(mm) 50.8
Dimensiones ℓs(mm) 80 Tipo Vástago combinado Detalles de la aplicación de mecanizado Mecanizado de superficie curva
Tipo de detalles Fig.5 Número de consejos para usar (cuchilla principal) 1 Número de consejos para su uso (subcuchilla) 1
Número de puntas para usar (cuchilla de circunferencia exterior) 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico