(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Astilladora lateral (tipo de vástago) Tipo SIC - Tipo medio

Astilladora lateral (tipo de vástago) Tipo SIC - Tipo medio
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es una herramienta con excelente resistencia a la abrasión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SICM2010S20-3N
SICM2510S25-4N
SICM2513S25-3N
SICM3016S32-3N
SICM3210S32-5N
SICM3216S32-3N
SICM4010S32-6N
SICM5016S32-5N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla D
(φ)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Dimensión ℓ
(mm)
Consejos soportados Número de consejos para usar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20110202510ZCMT1003○○R○/JDA-ZCGT1003○○3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25120253210ZCMT1003○○R○/JDA-ZCGT1003○○4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25120253213ZPMT13T3○○R○3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30150324015ZPMT1604○○R○3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

32150324010ZCMT1003○○R○/JDA-ZCGT1003○○5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

32150324015ZPMT1604○○R○3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40150324010ZCMT1003○○R○/JDA-ZCGT1003○○6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

50150324015ZPMT1604○○R○5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio / Cobre Método de montaje Con asa
Tipo Tipo medio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico