(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de punta esférica sólida para grafito tipo GF-SBR

Fresa de punta esférica sólida para grafito tipo GF-SBR
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GF-SBR2020
GF-SBR2030
GF-SBR2050
GF-SBR2070
GF-SBR2080
GF-SBR2090
GF-SBR2100
GF-SBR2110
GF-SBR2120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
øDc
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1108042
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.5158043
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.53010065
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.53010067
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

44011088
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.54011089
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5501201010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.5501201011
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6551301212

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota material de trabajo Grafito Numero de flautas(hoja) 2
Revestimiento Sin recubrimiento Precisión R(µm) 0~-40 Aplicación de mecanizado Superficie curva / Grabado / R Groove
Características 2 flautas, ángulo de torsión de 15 °, tipo regular Con / sin torsión Sí (15 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico