(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de punta esférica sólida para grafito tipo GF-SBX

Fresa de punta esférica sólida para grafito tipo GF-SBX
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GF-SBX2020
GF-SBX2030
GF-SBX2040
GF-SBX2050
GF-SBX2060
GF-SBX2080
GF-SBX2100
GF-SBX2120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
øDc
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12010062
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.53010063
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

26011064
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.57012565
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

38013066
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

410015088
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

51201701010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

61301901212

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota material de trabajo Grafito Numero de flautas(hoja) 2
Revestimiento Sin recubrimiento Precisión R(µm) 0~-40 Aplicación de mecanizado Superficie curva / Grabado / R Groove
Características 2 flautas, ángulo de torsión de 30 °, tipo ultralargo Con / sin torsión Sí (30 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico