(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa Aero Chipper ALX Modelo de fresas

Fresa Aero Chipper ALX Modelo de fresas
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es una herramienta con excelente resistencia a la abrasión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ALX4050R
ALX4050R-22
ALX5063R
ALX5063R-22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla D
(φ)
Numero de flautas
(hoja)
Dimensiones øDb
(mm)
Dimensión øD
(mm)
Dimensión A
(mm)
Dimensión B
(mm)
Tipo Peso
(kg)
Velocidad de rotación máxima permitida
(min⁻¹)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5044522.2258.45Diámetro del agujero Tamaño en pulgadas0.424000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

504452210.46.3Diámetro del agujero mm Tamaño0.424000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6355022.2258.45Diámetro del agujero Tamaño en pulgadas0.621000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

635502210.46.3Diámetro del agujero mm Tamaño0.621000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Lado / Ranura / Vertical material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio / Cobre Método de montaje Cenador
Dimensiones ød1(mm) 16.5 Dimensión ℓ(mm) 20 Con / sin agujeros de refrigerante Disponible
Dimensiones Lf(mm) 50 Consejos soportados XOGT1605○○PD○R Detalles de la aplicación de mecanizado Mecanizado de bolsillo / procesamiento helicoidal
Tornillo de sujeción de pieza aplicable DSW-4085 Llave de pieza aplicable A-15T

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico