(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo sólido para mecanizado de aluminio (hoja larga) Tipo AL-SEEL2

Fresa de extremo sólido para mecanizado de aluminio (hoja larga) Tipo AL-SEEL2
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AL-SEEL2010-3
AL-SEEL2011-3
AL-SEEL2012-3
AL-SEEL2013-3
AL-SEEL2014-3
AL-SEEL2015-3
AL-SEEL2016-3
AL-SEEL2017-3
AL-SEEL2018-3
AL-SEEL2019-3
AL-SEEL2020-3
AL-SEEL2021-3
AL-SEEL2022-3
AL-SEEL2023-3
AL-SEEL2024-3
AL-SEEL2025-3
AL-SEEL2026-3
AL-SEEL2027-3
AL-SEEL2028-3
AL-SEEL2029-3
AL-SEEL2030-3
AL-SEEL2031
AL-SEEL2032
AL-SEEL2033
AL-SEEL2034
AL-SEEL2035
AL-SEEL2036
AL-SEEL2037
AL-SEEL2038
AL-SEEL2039
AL-SEEL2041
AL-SEEL2042
AL-SEEL2043
AL-SEEL2044
AL-SEEL2045
AL-SEEL2046
AL-SEEL2047
AL-SEEL2048
AL-SEEL2049
AL-SEEL2051
AL-SEEL2052
AL-SEEL2053
AL-SEEL2054
AL-SEEL2055
AL-SEEL2056
AL-SEEL2057
AL-SEEL2058
AL-SEEL2059
AL-SEEL2061
AL-SEEL2062
AL-SEEL2063
AL-SEEL2064
AL-SEEL2065
AL-SEEL2066
AL-SEEL2067
AL-SEEL2068
AL-SEEL2069
AL-SEEL2071
AL-SEEL2072
AL-SEEL2073
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Dimensiones / ℓ2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14.5345-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.15345-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.25.4345-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.35.9345-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.46.3345-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.56.8350-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.67.2350-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.77.7350-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.88.1350-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.98.6350-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

29355-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.19.535519
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.29.935519
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.310.435524
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.410.835529
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.511.3360-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.611.7360-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.712.2360-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.812.6360-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.913.1360-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

313.5365-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.122665-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.222665-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.322665-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.422665-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.524665-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.624665-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.724665-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.824665-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.924665-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.126665-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.226665-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.326665-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.426665-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.530665-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.630665-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.730665-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.830665-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.930665-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.132675-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.232675-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.332675-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.432675-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.532675-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.632675-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.732675-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.832675-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.932675-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.132675-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.232675-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.332675-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.432675-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.542695-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.642695-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.742695-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.842695-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.942695-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.142895-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.242895-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.342895-
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Dimensiones / ℓ2
(mm)

Cargando…

Información básica

material de trabajo Aluminio / Cobre Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Otras aplicaciones de procesamiento Borde afilado, fresado de hombros, ranurado Características Suprime el parloteo y tiene un área de corte más grande. Excelente nitidez se puede utilizar para mecanizado de alta precisión. Buena extracción de viruta para mecanizado de alta eficiencia.
Especificaciones Ángulo de torsión 45 ° / Longitud de hoja larga

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico