(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo sólido para mecanizado de aluminio (hoja regular) Tipo AL-SEES2

Fresa de extremo sólido para mecanizado de aluminio (hoja regular) Tipo AL-SEES2
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AL-SEES2004-3
AL-SEES2005-3
AL-SEES2006-3
AL-SEES2007-3
AL-SEES2008-3
AL-SEES2009-3
AL-SEES20045-3
AL-SEES20055-3
AL-SEES20065-3
AL-SEES20075-3
AL-SEES20085-3
AL-SEES20095-3
AL-SEES2010-3
AL-SEES2011-3
AL-SEES2012-3
AL-SEES2013-3
AL-SEES2014-3
AL-SEES2015
AL-SEES2015-3
AL-SEES2016-3
AL-SEES2017-3
AL-SEES2018-3
AL-SEES2019-3
AL-SEES2020-3
AL-SEES2021-3
AL-SEES2022-3
AL-SEES2023-3
AL-SEES2024-3
AL-SEES2025
AL-SEES2025-3
AL-SEES2026-3
AL-SEES2027-3
AL-SEES2028-3
AL-SEES2029-3
AL-SEES2030-3
AL-SEES2031
AL-SEES2032
AL-SEES2033
AL-SEES2034
AL-SEES2036
AL-SEES2037
AL-SEES2038
AL-SEES2039
AL-SEES2041
AL-SEES2042
AL-SEES2043
AL-SEES2044
AL-SEES2046
AL-SEES2047
AL-SEES2048
AL-SEES2049
AL-SEES2051
AL-SEES2052
AL-SEES2053
AL-SEES2054
AL-SEES2055
AL-SEES2056
AL-SEES2057
AL-SEES2058
AL-SEES2059
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Dimensiones / ℓ2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.40.8340-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.51340-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.61.2340-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.71.4340-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.81.6340-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.92340-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.450.9340-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.551.1340-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.651.3340-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.751.5340-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.851.7340-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.952340-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12.8340-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.12.8340-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.22.8340-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.32.8340-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.42.8340-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54.4440-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.54.4340-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.64.4340-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.74.4340-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.84.4340-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.94.4340-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

27340-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.17340-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.27340-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.37340-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.47340-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.59440-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.59340-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.69340-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.79340-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.89340-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.99340-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

311350-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.111650-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.211650-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.311650-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.411650-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.612650-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.712650-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.812650-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.912650-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.114650-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.214650-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.314650-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.414650-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.616650-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.716650-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.816650-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.916650-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.117655-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.217655-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.317655-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.417655-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.511655-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.617655-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.717655-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.817655-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.917655-
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Dimensiones / ℓ2
(mm)

Cargando…

Información básica

material de trabajo Aluminio / Cobre / Resina Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Otras aplicaciones de procesamiento Borde afilado, fresado de hombros, ranurado Características Suprime el parloteo y tiene un área de corte más grande. Tiene una excelente nitidez y puede usarse para mecanizado de precisión. Tiene buena extracción de viruta. Para mecanizado de alta eficiencia.
Especificaciones Ángulo de torsión 45 ° / Longitud regular de la cuchilla

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico