(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo sólido para mecanizado de aluminio (vástago medio) (debajo del cuello) Tipo AL-SEE-MS2

Fresa de extremo sólido para mecanizado de aluminio (vástago medio) (debajo del cuello) Tipo AL-SEE-MS2
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AL-SEE-MS2020
AL-SEE-MS2030
AL-SEE-MS2050
AL-SEE-MS2060
AL-SEE-MS2080
AL-SEE-MS2100
AL-SEE-MS2120
AL-SEE-MS2140
AL-SEE-MS2150
AL-SEE-MS2160
AL-SEE-MS2180
AL-SEE-MS2200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Dimensiones / øD1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

220414050-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3204140502.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5306140654.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6306140655.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8408140807.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1050101801009.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12501218010011.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14701618010013.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15701618010014
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16701618010015
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

18702022014017
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20702022014019

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Aluminio / Cobre Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Lado Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Otras aplicaciones de procesamiento Fresado de hombro Características Suprime el parloteo y tiene un área de corte más grande. Tiene una excelente nitidez y puede usarse para mecanizado de precisión. Tiene buena extracción de viruta. Para mecanizado de alta eficiencia.
Especificaciones Ángulo de torsión 45 ° Vástago medio, cuello bajo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico