(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Es una herramienta con excelente resistencia a la abrasión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TEZD1600S20-MS
Número de Parte |
---|
TEZD1600S20-MS |
Cargando…
material de trabajo | acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido | Tipo de material de herramienta | Carburo | Revestimiento S / N | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Con / sin orificio de aceite | Disponible | Tipos de revestimiento detallados | Value Coat | Aplicación de mecanizado | Con agujero de aceite perforado |
Especificaciones | Profundidad de mecanizado efectiva con orificio de refrigerante: 3XDc |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TEZD1600S20-MS de la serie Brocas enterizas de carburo - vástago de fresa, con agujeros de aceite, TEZD-MS.
Número de Parte |
---|
TEZD1400S16-MS |
TEZD1500S20-MS |
TEZD1700S20-MS |
TEZD1800S20-MS |
TEZD1900S25-MS |
TEZD2000S25-MS |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente