(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Brocas enterizas de carburo - vástago de fresa, con agujeros de aceite, TEZD-MS

Brocas enterizas de carburo - vástago de fresa, con agujeros de aceite, TEZD-MS
  • Descuento por volumen

Es una herramienta con excelente resistencia a la abrasión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TEZD1400S16-MS
TEZD1500S20-MS
TEZD1600S20-MS
TEZD1700S20-MS
TEZD1800S20-MS
TEZD1900S25-MS
TEZD2000S25-MS
TEZD2100S25-MS
TEZD2200S25-MS
TEZD2300S25-MS
TEZD2400S32-MS
TEZD2500S32-MS
TEZD2600S32-MS
TEZD2700S32-MS
TEZD2800S32-MS
TEZD2900S32-MS
TEZD3000S32-MS
TEZD3200S32-MS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro del taladro) D
(mm)
Longitud de ranura L
(mm)
Longitud total L
(mm)
Tipo de caña Dimensiones / Ds
(ø mm)
Dimensiones / ℓ2
(mm)
Dimensiones / ℓs
(mm)
Diámetro compatible Componente: tornillo de sujeción Componente: llave Consejos soportados
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1451113End Mill Shank166548Más de 13.5 y 14.5 o menosDSW-2045HA-07TEZ1400 TEZ1410 TEZ1450
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1554119End Mill Shank206950Más de 14.5 y 15.5 o menosDSW-2045HA-07TEZ1500 TEZ1550
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1658124End Mill Shank207450Más de 15.5 y 16.5 o menosTSW-2556HA-08TEZ1600 TEZ1630 TEZ1650
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1761128End Mill Shank207850Más de 16.5 y 17.5 o menosTSW-2556HA-08TEZ1700 TEZ1750
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1865133End Mill Shank208350Más de 17.5 y 18.5 o menosTSW-2556HA-08TEZ1800 TEZ1850
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1968143End Mill Shank258756Más de 18.5 y 19.5 o menosTSW-2567HA-08TEZ1900 TEZ1930 TEZ1950
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2072148End Mill Shank259256Más de 19.5 y 20.5 o menosTSW-2567HA-08TEZ2000 TEZ2050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2175152End Mill Shank259656Más de 20.5 y 21.5 o menosTSW-2567HA-08TEZ2100 TEZ2150
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2279157End Mill Shank2510156Más de 21.5 y 22.5 o menosDSW-307HA-10TEZ2190 TEZ2200 TEZ2230 TEZ2250
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2382161End Mill Shank2510556Más de 22.5 y 23.5 o menosDSW-307HA-10TEZ2300 TEZ2350
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2486170End Mill Shank3211060Más de 23.5 y 24.5 o menosDSW-307HA-10TEZ2400 TEZ2450
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2589174End Mill Shank3211460Más de 24.5 y 25.5 o menosDSW-309HA-10TEZ2500 TEZ2550
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2693179End Mill Shank3211960Más de 25.5 y 26.5 o menosDSW-309HA-10TEZ2600 TEZ2650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2796183End Mill Shank3212360Más de 26.5 y 27.5 o menosDSW-309HA-10TEZ2700 TEZ2740 TEZ2750
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

28100188End Mill Shank3212860Más de 27.5 y 28.5 o menosTSW-3510HA-15TEZ2800 TEZ2850
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

29103192End Mill Shank3213260Más de 28.5 y 29.5 o menosTSW-3510HA-15TEZ2900 TEZ2950
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30107197End Mill Shank3213760Más de 29.5 y 30.5 o menosTSW-3510HA-15TEZ3000 TEZ3050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

32146206varilla recta3214460Más de 31.5 y 32.5 o menosTSW3512HA-15TEZ3200

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N Disponible
Con / sin orificio de aceite Disponible Tipos de revestimiento detallados Value Coat Aplicación de mecanizado Con agujero de aceite perforado
Especificaciones Profundidad de mecanizado efectiva con orificio de refrigerante: 3XDc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico