(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas de carburo - vástago de fresa, con agujeros de aceite, TEZD-KMS

Brocas enterizas de carburo - vástago de fresa, con agujeros de aceite, TEZD-KMS
  • Descuento por volumen

Es una herramienta con excelente resistencia a la abrasión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TEZD2450S32-KMS
TEZD2650S32-KMS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro del taladro) D
(mm)
Longitud de ranura L
(mm)
Longitud total L
(mm)
Dimensiones / ℓ2
(mm)
Consejos soportados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24.5/24.7100185125TS2450K TS2470K
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26.5/26.7108195135TS2650K TS2670K

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido Tipo de caña End Mill Shank Revestimiento S / N Disponible
Con / sin orificio de aceite Disponible Dimensiones / Ds(ø mm) 32 Tipos de revestimiento detallados Value Coat
Componente: tornillo de sujeción DSW-309H Componente: llave A-10 Características Para el procesamiento de material de puentes
Aplicación de mecanizado Con agujero de aceite perforado Especificaciones Profundidad de mecanizado efectiva con orificio de refrigerante: 3XDc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico