(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cabezal de fresado - QM mini modular, MPM

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MPM-2010-M6
MPM-2011-M6
MPM-3012-M6
MPM-3013-M6
MPM-4016-M8
MPM-4017-M8
MPM-5020-M10
MPM-5021-M10
MPM-6025-M12
MPM-7030-M16
MPM-8032-M16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo (mm)
(φ)
Número total de flautas
(Piezas)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Dimensión W
(mm)
Dimensiones MD
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102189.58M6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

112189.78M6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1232011.28M6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1332011.58M6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

164231512M8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

174231512M8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

205301914M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

215301914M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2563523.617M12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

307432922M16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

328432922M16

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Otro Categoría de acabado Refinamiento Método de montaje Enchufe de centrado
Componente: tornillo de sujeción DSW-1838H Componente: llave A-06 Consejos soportados EO○○060210Z○R/ZOMT0602○○ZER
Con / sin agujeros de refrigerante Disponible Aplicación Cepillado de superficie plana / mecanizado de bolsillo / rectificado de hombro / ranurado / mecanizado de superficie curva / mecanizado helicoidal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico