(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cabezal de fresa - QM max modular, MQX

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MQX-2016-M8
MQX-3020-M10
MQX-4020-M10
MQX-4025-M12
MQX-5025-M12
MQX-5032-M16
MQX-6032-M16
MQX-6040-M16
MQX-7040-M16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo (mm)
(φ)
Número total de flautas
(Piezas)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Dimensión W
(mm)
Componente: tornillo de sujeción Dimensiones MD
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162231412TSW-2556HM8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203301814TSW-2556HM10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

204301814TSW-2556HM10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2543522.517DSW-2563HM12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2553522.517DSW-2563HM12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

325432922DSW-2563HM16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

326432922DSW-2563HM16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

406433226DSW-2563HM16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

407433226DSW-2563HM16

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Otro Categoría de acabado Refinamiento Método de montaje Enchufe de centrado
Componente: llave A-08 Consejos soportados EPM○100312ZE○R/ZPMT1003○○ZER/YPHW100308ZER-15 Con / sin agujeros de refrigerante Disponible
Aplicación Cepillado de superficie plana / mecanizado de bolsillo / rectificado de hombro / ranurado / mecanizado de superficie curva / mecanizado helicoidal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico