(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Consejos compatibles con el tipo QM Max QXP (sin disyuntor)

Consejos compatibles con el tipo QM Max QXP (sin disyuntor)
  • Descuento por volumen

Es una herramienta con excelente resistencia a la abrasión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EPMT100312ZER-JC8050
EPMW100312ZER-JC8050
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de detalles
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Para alta alimentación
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo reforzado de vanguardia para alta alimentación

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma (letra inicial del número de modelo) E (75 ° en forma de diamante) Ángulo de separación P(11°) material de trabajo Acero / Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio
Esquinas disponibles 2 Dimensiones / A(mm) 10 Dimensiones / T(mm) 3.2
Dimensiones / B(mm) 6 Dimensión / r ε(mm) 1.2 Tipo de material JC8050
Exactitud M Interruptor S / N NA Material Recubrimiento PVD

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico