(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas enterizas de carburo - vástagos rectos/fresados, recubiertos con TiCN, con orificio de aceite, EZDM

Brocas enterizas de carburo - vástagos rectos/fresados, recubiertos con TiCN, con orificio de aceite, EZDM
  • Descuento por volumen

Es una herramienta con excelente resistencia a la abrasión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EZDM111
EZDM112
EZDM113
EZDM114
EZDM117
EZDM118
EZDM119
EZDM121
EZDM122
EZDM123
EZDM124
EZDM126
EZDM127
EZDM128
EZDM129
EZDM131
EZDM132
EZDM133
EZDM134
EZDM136
EZDM137
EZDM138
EZDM139
EZDM141
EZDM142
EZDM143
EZDM144
EZDM146
EZDM147
EZDM148
EZDM149
EZDM151
EZDM152
EZDM153
EZDM154
EZDM156
EZDM157
EZDM158
EZDM159
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro del taladro) D
(mm)
Longitud de ranura L
(mm)
Longitud total L
(mm)
Dimensiones / Ds
(ø mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

11.15812212
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

11.25812212
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

11.35812212
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

11.45812212
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

11.76012212
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

11.86012212
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

11.96012212
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12.16512813
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12.26512813
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12.36512813
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12.46512813
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12.66512813
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12.76512813
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12.86512813
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12.96512813
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13.17013414
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13.27013414
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13.37013414
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13.47013414
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13.67013414
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13.77013414
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13.87013414
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13.97013414
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14.17514015
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14.27514015
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14.37514015
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14.47514015
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14.67514015
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14.77514015
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14.87514015
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14.97514015
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15.18014616
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15.28014616
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15.38014616
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15.48014616
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15.68014616
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15.78014616
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15.88014616
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15.98014616

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio Tipo de material de herramienta Carburo Tipo de caña End Mill Shank
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento TiCN Con / sin orificio de aceite Disponible
Tolerancia dimensional de diámetro(mm) 0-0.027 Características Forma de filo que facilita el rectificado. Corresponde a procesamiento de alta velocidad y alta eficiencia. Taladro ecológico que ahorra energía con una resistencia al corte inferior a la de los taladros convencionales, lo que reduce el consumo de energía en un 30%. Aplicación de mecanizado Con agujero de aceite perforado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico