(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Calibre digital - modelo estándar, E-PEAK

Calibre digital - modelo estándar, E-PEAK
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Evolución de las pinzas (lo que lleva a un menor tiempo de medición y ahorro de mano de obra).
· Conserva automáticamente los valores máximos y mínimos.
· El modo de valor máximo (Máx.) Es útil para medir diámetros internos. Las pinzas E-PEAK mantienen automáticamente el valor máximo del diámetro interno.
· El modo de valor mínimo es conveniente para mediciones de diámetro exterior en lugares difíciles de ver. Las pinzas E-PEAK mantienen automáticamente el valor mínimo del diámetro exterior.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

E-PEAK15

Número de Parte
E-PEAK15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pinza estándar Método de visualización Digital Longitud máxima de medición (selección de rango(mm) 101 a 150
Función impermeable NA Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Con / sin barra de profundidad Disponible
Panel solar NA Rango de medición(mm) 0–150 A(mm) 234
B(mm) 16 C(mm) 76 D(mm) 40
E(mm) 14 F(mm) 30 G(mm) 7
H(mm) 3.8 Longitud total(mm) 241 Cantidad mínima de visualización(mm) 0.01
Error instrumental(mm) ±0.02 Fuente de alimentación SR44 (1 pieza) Masa(g) 170

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico