(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tensiómetros - soporte manual vertical y horizontal, modelo - 2256

Accesorios para tensiómetros - soporte manual vertical y horizontal, modelo - 2256
  • Descuento por volumen

Se puede usar tanto vertical como horizontalmente. Se mueve girando el tornillo de alimentación, de modo que es posible realizar una prueba de carga pesada con una carga ligera. Se puede detener mientras se aplica la carga.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MODEL-2256

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

Modelo del ProductoDigitalLa carga máxima permitida (N)500 (50Kgf)
Carrera(mm)240Tamaño(mm)L200xH500xD150 (Incluye manija)
Distancia de viaje3 mm / rotación del mangoMasa(g)(Para tipo vertical) Aproximadamente 16,000 (Para tipo horizontal) Aproximadamente 12,000
Número de Parte
MODEL-2256
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Digital La carga máxima permitida (N) 500 (50Kgf) Carrera(mm) 240
Tamaño(mm) L200xH500xD150 (Incluye manija) Distancia de viaje 3 mm / rotación del mango Masa(g) (Para tipo vertical) Aproximadamente 16,000 (Para tipo horizontal) Aproximadamente 12,000

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MODEL-2256 de la serie Accesorios para tensiómetros - soporte manual vertical y horizontal, modelo - 2256.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico