(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Es un medidor de tensión que permite una medición precisa utilizando la fuerza del resorte y mostrando la escala en forma cilíndrica. Equipado con una perilla de ajuste de punto cero que se puede leer directamente incluso cuando se mide en estado horizontal.
[Características]
· Para medir fuerza de empuje, fuerza de tracción, resortes planos, etc.
· Un medidor de tensión de varilla permite una medición precisa utilizando la fuerza del resorte y mostrando la escala en forma cilíndrica.
· La escala está grabada y siempre clara.
· Medición en estado horizontal.
· Cuando se utilice horizontalmente, agregue el error horizontal al valor medido real de acuerdo con la tabla de dimensiones. También está disponible el juego de agujas incluido.
· TK (II) tiene una perilla de ajuste de punto cero que se puede leer directamente incluso cuando se mide horizontalmente
· La serie TK (II) incluye un mando de ajuste del punto cero. Gire la perilla de punto cero para configurar el puntero a cero mientras está en posición horizontal o vertical, respectivamente, para que siempre pueda leerlo directamente.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TK-2-5000CN |
TK-2-500CN |
Cargando…
tipo de producto | Forma de barra | Exactitud | Escala ± 1 | Características | La escala está grabada y clara en cualquier momento. Gire la perilla de ajuste de punto para establecer el puntero en cero en una posición horizontal y en una posición vertical respectivamente, de modo que siempre pueda leerlo directamente. |
---|---|---|---|---|---|
Suplemento | Cuando lo use horizontalmente, agregue el error cuando sea horizontal al valor medido. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente