(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Medidor de tensión - tipo varilla estándar para medición horizontal, TKCN-G

Medidor de tensión - tipo varilla estándar para medición horizontal, TKCN-G
  • Descuento por volumen

[Características]
· La tecnología de escala de Kanon está funcionando.
· También es muy adecuado para medir en estado horizontal.
· Para medir fuerza de empuje, fuerza de tracción, resortes planos, etc.
· El medidor de tensión tipo varilla del fabricante muestra la fuerza del resorte mediante una escala en forma de tubo para proporcionar mediciones precisas.
· La escala está grabada y siempre clara.
· Medición en estado horizontal.
· Cuando se utilice horizontalmente, agregue el error horizontal al valor medido real de acuerdo con la tabla de dimensiones.
· También está disponible el juego de agujas incluido.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TK1000CN-G
TK10000CN-G
TK1500CN-G
TK15000CN-G
TK2000CN-G
TK20000CN-G
TK2500CN-G
TK3000CN-G
TK30000CN-G
TK4000CN-G
TK5000CN-G
TK500CN-G
TK600CN-G
TK7000CN-G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medida (N) Una gradación
(cN)
Longitud total
(mm)
Error cuando horizontal
(cN)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–1025270303201635642131257178
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0–10020034010042522468431783484187
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0~1550270303201635642131257178
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0–150200462250835327958423035120569
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–2050270303201635642131257178
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0–2002005402508353271178728035140658
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0–2550288503201636246143257784
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0–3050288503201636242143257784
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

0–3002505983508403871308330535176864
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0–405034010042522468471783484187
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–5010034010042522468431783484187
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–510270303201635642131257178
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0–620270303201635542131257178
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

0–7020034010042522468431783484187
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medida (N) Una gradación
(cN)
Longitud total
(mm)
Error cuando horizontal
(cN)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Masa
(g)

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Forma de barra Exactitud Escala ± 1 Características La escala está grabada y clara en cualquier momento.
Suplemento Cuando lo use horizontalmente, agregue el error cuando sea horizontal al valor medido.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico