(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Medidor de profundidad - tipo agujero ancho, BSDM

Medidor de profundidad - tipo agujero ancho, BSDM
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Óptimo para medir la profundidad de agujeros anchos.
· Un medidor de profundidad óptimo para medir la profundidad de agujeros anchos.
· Dado que este medidor de profundidad tiene dimensiones de base cambiables, las mediciones de profundidad para orificios frontales anchos son fáciles, así como las mediciones de profundidad normales (el intervalo para el reemplazo es opcional).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BSDM15
BSDM20
BSDM30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medición
(mm)
Error instrumental
(mm)
Masa
(g)
A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0–150±0.03270260
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0–200±0.03290310
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0–300±0.04320410

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Medidor de profundidad Estilo de pantalla Término análogo Terminal de salida para medir datos: con o sin NA
Valor mínimo de lectura 0,02 (49 mm en 50 partes iguales) B(mm) 100 C(mm) 11
D(mm) 4 E(mm) 8 F(mm) 15
G(mm) Aproximadamente 11 Características Un medidor de profundidad "con gancho" ideal para medir la profundidad de los agujeros sin fondo. Se puede usar como tipo SDM reemplazando el control deslizante.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico